ZHCSXD2F July   2008  – September 2025 ISO721-Q1 , ISO722-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  建议运行条件
    3. 6.3  热性能信息
    4. 6.4  功率等级
    5. 6.5  绝缘规格
    6. 6.6  安全相关认证
    7. 6.7  安全限值
    8. 6.8  电气特性:VCC1 和 VCC2 为 5V 运行
    9. 6.9  电气特性:VCC1 和 VCC2 为 3.3V 运行
    10. 6.10 电气特性:VCC1 为 3.3V,VCC2 为 5V 运行
    11. 6.11 电气特性:VCC1 为 5V,VCC2 为 3.3V 运行
    12. 6.12 开关特性:VCC1 和 VCC2 为 5V 运行
    13. 6.13 开关特性:VCC1 和 VCC2 为 3.3V 运行
    14. 6.14 开关特性:VCC1 为 3.3V,VCC2 为 5V 运行
    15. 6.15 开关特性:VCC1 为 5V,VCC2 为 3.3V 运行
    16. 6.16 典型特性
    17. 6.17 绝缘特性曲线
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 器件功能模式
      1. 8.3.1 器件 I/O 原理图
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
        1. 9.4.1.1 PCB 材料
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 开发支持
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电气特性:VCC1 和 VCC2 为 3.3V 运行

在建议运行条件下(除非另有说明)(1)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
ICC1 VCC1 电源电流 静态 VI = VCC 或 0V,空载 0.3 0.6 mA
25Mbps 1 2
ICC2 VCC2 电源电流 ISO722-Q1 睡眠模式 VI = VCC 或 0V,空载 EN 为 VCC 150 μA
静态 EN 接 0V 或 ISO721-Q1 4 6.5 mA
25Mbps VI = VCC 或 0V,空载 5 7.5
VOH 高电平输出电压 IOH = -4mA VCC – 0.4 3 V
IOH=-20μA VCC – 0.1 3.3
VOL 低电平输出电压 IOL = 4mA 0.2 0.4 V
IOL = 20μA 0 0.1
VI(HYS) 输入电压迟滞 150 mV
IIH 高电平输入电流 IN 为 2V 10 μA
IIL 低电平输入电流 IN 为 0.8V -10 μA
IOZ 高阻抗输出电流 ISO722-Q1 EN,IN 为 VCC 1 μA
CI 接地输入电容 IN 接 VCC,VI = 0.4 sin (2πft),f=2MHz 1 pF
CMTI 共模瞬态抗扰度 VI = VCC 或 0V,请参阅 图 7-5 15 40 kV/μs
对于 5V 工作电压,VCC1 或 VCC2 规范为 4.5V 至 5.5V。对于 3.3V 工作电压,VCC1 或 VCC2 的规范为 3V 至 3.6V。