ZHCSXD2F July 2008 – September 2025 ISO721-Q1 , ISO722-Q1
PRODUCTION DATA
图 5-1 ISO721-Q1
图 5-2 ISO722-Q1 | 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | |||
| ISO721x-Q1 | ISO722x-Q1 | |||
| VCC1 | 1 | 1 | — | 电源,VCC1 |
| 3 | 3 | |||
| VCC2 | 8 | 8 | — | 电源,VCC2 |
| IN | 2 | 2 | I | 输入 |
| OUT | 6 | 6 | O | 输出 |
| EN | — | 7 | I | 输出使能。当 EN 为低电平或断开时启用 OUT,当 EN 为高电平时禁用 OUT。 |
| GND1 | 4 | 4 | — | VCC1 的接地连接 |
| GND2 | 5 | 5 | — | VCC2 的接地连接 |
| 7 | ||||