ZHCSXD2F July   2008  – September 2025 ISO721-Q1 , ISO722-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  建议运行条件
    3. 6.3  热性能信息
    4. 6.4  功率等级
    5. 6.5  绝缘规格
    6. 6.6  安全相关认证
    7. 6.7  安全限值
    8. 6.8  电气特性:VCC1 和 VCC2 为 5V 运行
    9. 6.9  电气特性:VCC1 和 VCC2 为 3.3V 运行
    10. 6.10 电气特性:VCC1 为 3.3V,VCC2 为 5V 运行
    11. 6.11 电气特性:VCC1 为 5V,VCC2 为 3.3V 运行
    12. 6.12 开关特性:VCC1 和 VCC2 为 5V 运行
    13. 6.13 开关特性:VCC1 和 VCC2 为 3.3V 运行
    14. 6.14 开关特性:VCC1 为 3.3V,VCC2 为 5V 运行
    15. 6.15 开关特性:VCC1 为 5V,VCC2 为 3.3V 运行
    16. 6.16 典型特性
    17. 6.17 绝缘特性曲线
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 器件功能模式
      1. 8.3.1 器件 I/O 原理图
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
        1. 9.4.1.1 PCB 材料
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 开发支持
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

详细设计过程

图 9-2 显示了 ISO721-Q1 器件的典型电路组装情况。

ISO721-Q1 ISO722-Q1 典型 ISO721-Q1 电路组装图 9-2 典型 ISO721-Q1 电路组装

ISO72x-Q1 隔离器具有与大多数其他供应商相同的功能引脚排列,如 图 9-3 所示,并且通常为引脚对引脚直接替代产品。产品间的显著差异体现在传输延迟、信令速率、功耗及瞬态保护等级方面。表 9-1 可用作将其他隔离器替换为 ISO72x-Q1 系列单通道隔离器的指南。

ISO721-Q1 ISO722-Q1 引脚交叉参考图 9-3 引脚交叉参考
表 9-1 交叉参考
隔离器引脚 1引脚 2引脚 3引脚 4引脚 5引脚 6引脚 7引脚 8
ISO721-Q1
OR
ISO721M-Q1
ISO722-Q1
OR
ISO722M-Q1
ISO721(1)(2)VCC1INVCC1GND1GND2OUTGND2ENVCC2
ADuM1100(1)(2)VDD1VIVDD1GND1GND2VOGND2VDD2
HCPL-xxxxVDD1VI*保持开路(3)GND1GND2VONC(5)VDD2
IL710VDD1VINC(4)GND1GND2VOV OEVDD2
引脚 1 必须用作 VCC1。只要引脚 1 连接到 VCC1,引脚 3 也可以用作 VCC1 或保持开路。
引脚 5 必须用作 GND2。只要引脚 5 连接到 GND2,引脚 7 也可以用作 GND2 或保持开路。
HCPL 器件的引脚 3 必须保持开路。在替换 ISO72x-Q1 器件时,这不是问题,因为引脚 3 上的额外 VCC1 也会保持开路。
IL710 的引脚 3 不得连接至电路板上的接地端,因为这会将 ISO72x-Q1 VCC1 短接至地。IL710 引脚 3 只能连接到 VCC 或保持开路,以便直接替换为 ISO72x-Q1 器件。
当 ISO722-Q1 或 ISO722M-Q1 器件用作直接替代产品时,HCPL 器件引脚 7 必须保持悬空(开路)或接地。如果 ISO722-Q1 或 ISO722M-Q1 器件的引脚 7 处于高逻辑状态,则器件的输出被禁用。