ZHCSXB3B November 2024 – October 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
PRODUCTION DATA
UART 外设(UART0-UART1、UART3-UART7)提供以下主要特性:
| UART 特性 | UART0、UART7(扩展,低功耗) | UART1(主站,低功耗) | UART3-UART6(主) |
|---|---|---|---|
| 在停止和待机模式下处于运行状态 | 是 | 是 | - |
| 独立的发送和接收 FIFO | 是 | 是 | 是 |
| FIFO 进入深度 | 4 | 4 | 4 |
| 支持硬件流控制 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 9 位配置 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 LIN 模式 | 是 | - | - |
| 支持 DALI | 是 | - | - |
| 支持 IrDA | 是 | - | - |
| 支持 ISO7816 Smart Card | 是 | - | - |
| 支持曼彻斯特编码 | 是 | - | - |
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 中的“UART”一章。