ZHCSXB3B November 2024 – October 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
PRODUCTION DATA
通用输入/输出 (GPIO) 外设为用户提供了一种通过器件引脚写入数据和读取数据的方法。通过使用端口 A 和端口 B 和端口 C GPIO 外设,这些器件支持多达 93 个 GPIO 引脚。
GPIO 模块的主要特性包括:
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 中的“GPIO”一章。