ZHCSXB3B November 2024 – October 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
PRODUCTION DATA
| 信号 名称 | 引脚 类型 | 说明 | RHB 引脚 | ZAW 引脚 | YCJ 引脚 | RGZ 引脚 | PT 引脚 | PM 引脚 | PN 引脚 | PZ 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA0 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 0 | 1 | D3 | F1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 |
| PA1 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 1 | 2 | C4 | F2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 |
| PA2 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 2 | 6 | A5 | C1 | 8 | 8 | 42 | 10 | 15 |
| PA3 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 3 | 7 | A6 | B1 | 9 | 9 | 43 | 11 | 16 |
| PA4 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 4 | 8 | A7 | A1 | 10 | 10 | 44 | 12 | 17 |
| PA5 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 5 | 9 | A8 | B2 | 11 | 11 | 45 | 13 | 18 |
| PA6 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 6 | 10 | A9 | A2 | 12 | 12 | 46 | 14 | 19 |
| PA7 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 7 | 11 | B7 | D2 | 13 | 13 | 49 | 17 | 22 |
| PA8 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 8 | 12 | D10 | 16 | 16 | 54 | 22 | 27 | |
| PA9 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 9 | 13 | C9 | B3 | 17 | 17 | 55 | 23 | 28 |
| PA10 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 10 | 14 | E7 | A3 | 18 | 18 | 56 | 28 | 33 |
| PA11 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 11 | 15 | E9 | A4 | 19 | 19 | 57 | 29 | 34 |
| PA12 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 12 | 16 | J10 | A5 | 27 | 27 | 5 | 41 | 51 |
| PA13 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 13 | 17 | K10 | A6 | 28 | 28 | 6 | 42 | 52 |
| PA14 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 14 | 18 | K8 | B5 | 29 | 29 | 7 | 43 | 53 |
| PA15 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 15 | 19 | K7 | B6 | 30 | 30 | 8 | 44 | 54 |
| PA16 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 16 | 20 | H7 | C5 | 31 | 31 | 9 | 45 | 55 |
| PA17 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 17 | 21 | K4 | D4 | 32 | 32 | 10 | 54 | 69 |
| PA18 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 18 | 22 | K3 | E5 | 33 | 33 | 11 | 55 | 70 |
| PA19 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 19 | 23 | J4 | E6 | 34 | 34 | 12 | 56 | 71 |
| PA20 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 20 | 24 | J3 | F6 | 35 | 35 | 13 | 57 | 72 |
| PA21 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 21 | 25 | J2 | G5 | 39 | 39 | 17 | 61 | 76 |
| PA22 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 22 | 26 | H2 | F5 | 40 | 40 | 18 | 62 | 77 |
| PA23 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 23 | 27 | E1 | G4 | 43 | 43 | 24 | 72 | 92 |
| PA24 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 24 | 28 | E2 | F4 | 44 | 44 | 25 | 73 | 93 |
| PA25 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 25 | 29 | D1 | F3 | 45 | 45 | 26 | 74 | 94 |
| PA26 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 26 | 30 | C2 | G3 | 46 | 46 | 30 | 78 | 98 |
| PA27 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 27 | 31 | B2 | G2 | 47 | 47 | 31 | 79 | 99 |
| PA28 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 28 | C3 | 3 | 3 | 35 | 3 | 3 | ||
| PA29 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 29 | B3 | 36 | 4 | 4 | ||||
| PA30 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 30 | D4 | 37 | 5 | 5 | ||||
| PA31 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 31 | A3 | 5 | 5 | 39 | 7 | 7 | ||
| PB0 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 0 | C6 | 47 | 15 | 20 | ||||
| PB1 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 1 | C7 | 48 | 16 | 21 | ||||
| PB2 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 2 | C8 | C3 | 14 | 14 | 50 | 18 | 23 | |
| PB3 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 3 | D8 | C2 | 15 | 15 | 51 | 19 | 24 | |
| PB4 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 4 | D9 | 52 | 20 | 25 | ||||
| PB5 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 5 | B8 | 53 | 21 | 26 | ||||
| PB6 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 6 | E10 | 20 | 20 | 58 | 30 | 40 | ||
| PB7 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 7 | F8 | B4 | 21 | 21 | 59 | 31 | 41 | |
| PB8 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 8 | F9 | C4 | 22 | 22 | 60 | 32 | 42 | |
| PB9 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 9 | G7 | D3 | 23 | 23 | 61 | 33 | 43 | |
| PB10 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 10 | F10 | 62 | 34 | 44 | ||||
| PB11 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 11 | G9 | 63 | 35 | 45 | ||||
| PB12 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 12 | G10 | 64 | 36 | 46 | ||||
| PB13 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 13 | H10 | 1 | 37 | 47 | ||||
| PB14 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 14 | J9 | 24 | 24 | 2 | 38 | 48 | ||
| PB15 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 15 | G8 | 25 | 25 | 3 | 39 | 49 | ||
| PB16 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 16 | J8 | 26 | 26 | 4 | 40 | 50 | ||
| PB17 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 17 | K2 | G6 | 36 | 36 | 14 | 58 | 73 | |
| PB18 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 18 | K1 | D5 | 37 | 37 | 15 | 59 | 74 | |
| PB19 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 19 | J1 | E4 | 38 | 38 | 16 | 60 | 75 | |
| PB20 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 20 | F3 | E3 | 41 | 41 | 19 | 67 | 82 | |
| PB21 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 21 | G2 | 20 | 68 | 83 | ||||
| PB22 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 22 | H1 | 21 | 69 | 84 | ||||
| PB23 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 23 | G1 | 22 | 70 | 85 | ||||
| PB24 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 24 | F2 | 42 | 42 | 23 | 71 | 86 | ||
| PB25 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 25 | C1 | 27 | 75 | 95 | ||||
| PB26 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 26 | B1 | 28 | 76 | 96 | ||||
| PB27 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 27 | D2 | 29 | 77 | 97 | ||||
| PB28 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 28 | E8 | 24 | 29 | |||||
| PB29 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 29 | B9 | 25 | 30 | |||||
| PB30 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 30 | D7 | 26 | 31 | |||||
| PB31 | IO | GPIO 端口 B 输入/输出 31 | A10 | 27 | 32 | |||||
| PC0 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 0 | J7 | 46 | 56 | |||||
| PC1 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 1 | H8 | 47 | 57 | |||||
| PC2 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 2 | H5 | 50 | 65 | |||||
| PC3 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 3 | H4 | 51 | 66 | |||||
| PC4 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 4 | G6 | 52 | 67 | |||||
| PC5 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 5 | G5 | 53 | 68 | |||||
| PC6 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 6 | H3 | 63 | 78 | |||||
| PC7 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 7 | G3 | 64 | 79 | |||||
| PC8 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 8 | G4 | 65 | 80 | |||||
| PC9 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 9 | F4 | 66 | 81 | |||||
| PC10 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 10 | F5 | 87 | ||||||
| PC11 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 11 | E5 | 88 | ||||||
| PC12 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 12 | C5 | 10 | ||||||
| PC13 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 13 | D5 | 12 | ||||||
| PC14 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 14 | B6 | 13 | ||||||
| PC15 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 15 | B5 | 11 | ||||||
| PC16 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 16 | E6 | 35 | ||||||
| PC17 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 17 | B10 | 36 | ||||||
| PC18 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 18 | C10 | 38 | ||||||
| PC19 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 19 | F7 | 39 | ||||||
| PC20 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 20 | H9 | 58 | ||||||
| PC21 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 21 | H6 | C6 | 59 | |||||
| PC22 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 22 | K5 | D6 | 60 | |||||
| PC23 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 23 | J6 | 61 | ||||||
| PC24 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 24 | J5 | 62 | ||||||
| PC25 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 25 | E4 | 89 | ||||||
| PC26 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 26 | F1 | 90 | ||||||
| PC27 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 27 | E3 | 91 | ||||||
| PC28 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 28 | D6 | 14 | ||||||
| PC29 | IO | GPIO 端口 C 输入/输出 29 | F6 | 37 |