ZHCSXB3B November 2024 – October 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSTRIM | 出厂调整温度 (2) | ADC 和 VREF 配置:RES=0(12 位模式),VRSEL=2h (VREF=1.4V),在 VREF+ 时 cap=1uF,ADC tSample=12.5µs | 27 | 30 | 33 | ℃ |
| TSc | 温度系数 | –40℃ ≤ TJ ≤ 130℃ | -2.05 | -1.9 | -1.75 | mV/℃ |
| tSET, TS | 温度传感器稳定时间 (3) | ADC 和 VREF 配置:RES=0(12 位模式),VRSEL=2h (VREF=1.4V),ADC 通道=11 | 12.5 | us | ||