ZHCSXB3B November 2024 – October 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
PRODUCTION DATA
低频子系统 (LFSS) 是一个子系统,可在一个共享子系统下将多个功能外设组合在一起。这些外设由低频时钟 (LFCLK) 计时,或需要在低功耗模式期间处于运行状态。LFCLK 的典型频率为 32kHz,主要用于长期计时。
LFSS_B 是该器件中的特定 LFSS 型号,包含以下组件:
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 中的“LFSS”一章。