ZHCSXB0A October 2024 – December 2024 LM61480T-Q1 , LM61495T-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | 输入电压范围(1) | 3 | 36 | V |
| 输出电压 | 输出电压(2) | 1 | 0.95 × VIN | V |
| 频率 | 频率调节范围 | 200 | 2200 | kHz |
| 同步频率 | 同步频率范围 | 200 | 2200 | kHz |
| 输出电流 | IOUT,LM61480T | 0 | 8 | A |
| 输出电流 | IOUT,LM61495T | 0 | 10 | A |
| 温度 | 工作结温,TJ | -40 | 150 | °C |