ZHCSXB0A October 2024 – December 2024 LM61480T-Q1 , LM61495T-Q1
PRODUCTION DATA
LM614xxT-Q1 使用 VCC 作为其内部电源。VCC 又由 VIN 或 BIAS 供电。在 LM614xxT-Q1 处于运行状态后,如果 BIAS 低于约 3.1V,则电源来自 VIN。如果 BIAS 大于 3.1V,则电源来自 BIAS。大多数情况下,VCC 通常为 3V 至 3.3V,但如果 VIN 非常低,则 VCC 可以更低。为了防止不安全运行,VCC 具有 UVLO,可在内部电压过低时防止进行开关操作。请参阅电气特性 中的 VCC_UVLO 和 VCC_UVLO_HYST。启动期间,VCC 会瞬间超过其正常工作电压,直到超过 VCC_UVLO,然后降至正常工作电压。在仅为 LM614xxT-Q1 供电时,这些 UVLO 值与 LDO 的压降相结合,用于获得 VIN_OPERATE 和 VIN_OP_H 的最小值。