ZHCSXB0A October 2024 – December 2024 LM61480T-Q1 , LM61495T-Q1
PRODUCTION DATA
RT 引脚是可配置的。此引脚可以连接到 VCC 以实现 400kHz 工作频率,可以接地以实现 2.2MHz 工作频率,也可以使用连接到 AGND 的电阻来设置可调节工作频率。请参阅图 7-6 了解电阻值。请注意,如果电阻值下降至超出建议范围,则这种下降会导致 LM614xxT-Q1 恢复为 400kHz 或 2.2MHz。请勿向该引脚施加脉冲信号以强制同步。如果需要同步,请参阅节 7.3.3 中的 SYNC/MODE 引脚。
例如,对于 fSW = 2.2MHz,RT = (16.4/2.2) - 0.633 = 6.82kΩ,因此选择 6.81kΩ 电阻器作为最接近的选项。