ZHCSXB0A October 2024 – December 2024 LM61480T-Q1 , LM61495T-Q1
PRODUCTION DATA
虽然 LM614xxT-Q1 的 RESET 功能类似于标准电源正常功能,但该功能旨在替代分立式复位 IC,从而降低 BOM 成本。在大多数稳压器中,复位功能与普通的电源正常功能之间存在三个主要区别:
| 故障条件启动 | 故障条件结束(在此之后,必须经过 tRESET_ACT 才能释放复位输出) |
|---|---|
| FB 低于 VRESET_UV 的持续时间超过 tRESET_FILTER | FB 高于 VRESET_UV + VRESET_HYST 的持续时间超过 tRESET_FILTER |
| FB 高于 VRESET_OV 的持续时间超过 tRESET_FILTER | FB 低于 VRESET_OV – VRESET_HYST 的持续时间超过 tRESET_FILTER |
| 结温超过 TSD_R | 结温降至 TSD_F 以下(1) |
| EN 低电平 | 在 EN 变为高电平后经过 tEN(1) |
| VIN 下降到足够低,使得 VCC 降至低于 VCC_UVLO – VCC_UVLO_HYST。此值称为 VIN_OPERATE。 | VIN 上的电压足够高,使得 VCC 引脚超过 VCC_UVLO(1) |
指定 RESET 功能的阈值电压是为了充分利用 LM614xxT-Q1 内部反馈阈值在 RESET 电路中的可用性。这样,就可以同时指定最大阈值为所选输出电压的 96.5%,同时确保实际工作点为 96%。最终结果是在扩大系统瞬态响应裕度的同时,实现了更准确的复位功能。请参阅图 7-9 中的输出电压误差堆叠比较。
除了在检测到过压(FB 高于 VRESET_OV)时发出故障信号之外,开关节点也会关断,并向 SW 施加大概 1mA 的小下拉电流。