ZHCSXB0A October 2024 – December 2024 LM61480T-Q1 , LM61495T-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振荡器(RT 和 SYNC 引脚) | ||||||
| fOSC | 内部振荡器频率 | RT = GND | 1.90 | 2.2 | 2.42 | MHz |
| fOSC | 内部振荡器频率 | RT = VCC | 350 | 400 | 440 | kHz |
| fFIXED_2.2MHz | 使用 RT 电阻器的最大值选择 2.2MHz 测得的振荡器频率 | RT = 6.81kΩ | 1.95 | 2.2 | 2.42 | MHz |
| fFIXED_0.4MHz | 使用 RT 电阻器的最小值选择 400kHz 测得的振荡器频率 | RT = 40.2kΩ | 352 | 400 | 448 | kHz |
| fADJ | 中心微调振荡器频率 | RT = 22.6kΩ | 630 | 700 | 770 | kHz |
| 展频 | ||||||
| ΔFc+ | 内部振荡器因展频而实现频率增大 | 1 | 4 | 7.5 | % | |
| ΔFc- | 内部振荡器因展频而实现频率减小 | -8 | -4 | -1 | % | |
| 开关节点 | ||||||
| DMAX | 最大开关占空比 | 在频率折返期间 | 98 | % | ||
| fsw = 1.85MHz | 87 | |||||