ZHCSXB0A October 2024 – December 2024 LM61480T-Q1 , LM61495T-Q1
PRODUCTION DATA
LM614xxT-Q1 会持续调节输出电压。即使输入电压与输出电压之比要求导通时间小于具有给定时钟设置下芯片的最短导通时间也是如此。此操作通过使用谷值电流控制来实现。补偿电路始终决定最大峰值电感器电流和最大谷值电感器电流。如果由于任何原因超过谷值电流,则时钟周期会延长,直到谷值电流降至补偿电路确定的值以下。如果该器件未在电流限值下运行,则最大谷值电流被设置为高于峰值电感器电流。这可防止使用谷值控制,除非无法仅使用峰值电流进行调节。如果输入电压与输出电压之比过高,即使电流超过补偿规定的峰值,高侧器件也无法足够快地关断以调节输出电压。请参阅电气特性 中的 tON_MIN。因此,补偿电路可降低峰值电流和谷值电流。一旦补偿电路选择了足够低的电流,谷值电流就会与补偿电路所要求的电流相匹配。在这些条件下,低侧器件保持导通状态,并阻止下一个时钟周期启动,直到电感器电流降至所需的谷值电流以下。由于导通时间固定为最小值,因此这种类型的运行与使用 COT 控制方案的器件的运行类似。请参阅图 7-23。