ZHCSX85N September 2007 – October 2025 ISO7230C , ISO7230M , ISO7231C , ISO7231M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | 安全输入、输出或电源电流 | RθJA = 212°C/W,VI = 5.5 V,TJ = 170°C,TA = 25°C,请参阅节 6.3 | 124 | mA | ||
| RθJA = 212°C/W,VI = 3.6 V,TJ = 170°C,TA = 25°C,请参阅节 6.3 | 190 | |||||
| TS | 安全温度 | 150 | °C | |||