ZHCSX85N September 2007 – October 2025 ISO7230C , ISO7230M , ISO7231C , ISO7231M
PRODUCTION DATA
| 热指标(1) | ISO7230C、 ISO7231C、ISO7231M |
单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| DW (SOIC) | ||||
| 16 引脚 | ||||
| RθJA | 结至环境热阻 | 168 | °C/W | |
| 68.6 | °C/W | |||
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 33.9 | °C/W | |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 33.5 | °C/W | |
| ψJT | 结至顶部特征参数 | 14.8 | °C/W | |
| ψJB | 结至电路板特征参数 | 32.9 | °C/W | |
| RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 不适用 | °C/W | |