ZHCSX85N September 2007 – October 2025 ISO7230C , ISO7230M , ISO7231C , ISO7231M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 传播延迟 | ISO723xC | 请参阅 图 7-1 | 22 | 51 | ns | |
| PWD | 脉宽失真(1) |tPHL - tPLH| | 3 | |||||
| tPLH、tPHL | 传播延迟 | ISO723xM | 8 | 30 | |||
| PWD | 脉宽失真(1) |tPHL – tPLH| | 1 | 2 | ||||
| tsk(pp) | 器件间偏移(2) | ISO723xC | 10 | ns | |||
| ISO723xM | 0 | 5 | |||||
| tsk(o) | 通道间输出偏移(3) | ISO723xC | 0 | 2.5 | ns | ||
| ISO723xM | 0 | 1 | |||||
| tr | 输出信号上升时间 | 请参阅 图 7-1 | 2.4 | ns | |||
| tf | 输出信号下降时间 | 2.3 | |||||
| tPHZ | 传播延迟,高电平至高阻抗输出 | 请参阅 图 7-2 | 15 | 25 | ns | ||
| tPZH | 传播延迟,高阻抗至高电平输出 | 15 | 25 | ||||
| tPLZ | 传播延迟,低电平至高阻抗输出 | 15 | 25 | ||||
| tPZL | 传播延迟,高阻抗至低电平输出 | 15 | 25 | ||||
| tfs | 输入功率损耗的失效防护输出延迟时间 | 请参阅 图 7-3 | 12 | μs | |||
| tjit(pp) | 峰值间眼图抖动 | ISO723xM | 150Mbps PRBS NRZ 数据输入,所有通道上均具有相同极性输入,请参阅图 7-5 | 1 | ns | ||