ZHCSX85N September 2007 – October 2025 ISO7230C , ISO7230M , ISO7231C , ISO7231M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电流 | ||||||||
| ICC1 | ISO7230C/M | 静态 | VI = VCCI 或 0V,所有通道,无负载,EN 接 3V | 0.5 | 1.2 | mA | ||
| 25Mbps | 3 | 5 | ||||||
| ISO7231C/M | 静态 | VI = VCCI 或 0V,所有通道,无负载,EN1 接 3V, EN2 接 3V |
4.5 | 7 | mA | |||
| 25Mbps | 6.5 | 11 | ||||||
| ICC2 | ISO7230C/M | 静态 | VI = VCCI 或 0V,所有通道,无负载,EN 接 3V | 15 | 22 | mA | ||
| 25Mbps | 17 | 24 | ||||||
| ISO7231C/M | 静态 | VI = VCCI 或 0V,所有通道,无负载,EN1 接 3V, EN2 接 3V |
13 | 20 | mA | |||
| 25Mbps | 17.5 | 27 | ||||||
| 电气特性 | ||||||||
| IOFF | 睡眠模式输出电流 | ENx 接 0V,单通道 | 0 | μA | ||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = –4mA,请参阅图 7-1 | ISO7230 | VCCO – 0.4 | V | |||
| ISO7231 (5V 侧) |
VCCO – 0.8 | |||||||
| IOH= –20μA,请参阅图 7-1 | VCCO – 0.1 | |||||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 4mA,请参阅图 7-1 | 0.4 | V | ||||
| IOL = 20μA,请参阅图 7-1 | 0.1 | |||||||
| VI(HYS) | 输入电压迟滞 | 150 | mV | |||||
| IIH | 高电平输入电流 | INx 接 VCCI | 10 | μA | ||||
| IIL | 低电平输入电流 | INx 接 0V | -10 | |||||
| CI | 接地输入电容 | IN 为 VCC,VI = 0.4 sin (2πft),f=2MHz | 2 | pF | ||||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VI = VCCI 或 0V,请参阅图 7-4 | 25 | 50 | kV/μs | |||