ZHCSX55A October 2024 – May 2025 BQ51013C
PRODUCTION DATA
信号和检测布线对噪声很敏感;检测信号振幅通常以 mV 为单位进行测量,与噪声振幅相当。确保这些布线未被噪声和电源布线干扰。AC1、AC2、BOOT1、BOOT2、COMM1 和 COMM2 是电路板中的主要噪声源。这些布线应与电路板中的其他元件隔离开来。通常优先在这些布线下方放置一个接地覆铜区,以实现额外的屏蔽。此外,确保它们不会干扰信号和检测布线。PCB 应具有一个接地层(回路),此接地层通过过孔直接连接至所有元件的返回路径(对于功率级电容器,每个电容器通过两个过孔连接;对于小信号元件,每个电容器通过一个过孔连接)。
对于 1A 快速充电电流应用,每个网络的额定电流如下: