ZHCSX55A October   2024  – May 2025 BQ51013C

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 说明(续)
  6. 5 器件比较表
  7. 6 引脚配置和功能
  8. 7 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 典型特性
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  Qi 无线电源系统详细信息和 BQ51013C 电源传输流程图
      2. 8.3.2  RILIM 计算
      3. 8.3.3  输入过压
      4. 8.3.4  适配器使能功能和 EN1/EN2 控制
      5. 8.3.5  结束电源传输数据包(WPC 标头 0x02)
      6. 8.3.6  状态输出
      7. 8.3.7  WPC 通信方案
      8. 8.3.8  通信调制器
      9. 8.3.9  自适应通信限制
      10. 8.3.10 同步整流
      11. 8.3.11 温度检测电阻网络 (TS)
      12. 8.3.12 TS/CTRL 引脚的三态驱动器建议
      13. 8.3.13 热保护
      14. 8.3.14 WPC v1.3 合规性 - 异物检测
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 BQ51013C 无线电源接收器用作电源
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 使用 BQ51013C 作为无线电源:(请参阅 图 1-1 )
          2. 9.2.1.2.2 串联和并联谐振电容器选择
          3. 9.2.1.2.3 建议的 RX 线圈
          4. 9.2.1.2.4 COMM、CLAMP 和 BOOT 电容器
          5. 9.2.1.2.5 控制引脚和 CHG
          6. 9.2.1.2.6 电流限制和 FOD
          7. 9.2.1.2.7 RECT 和 OUT 电容
      2. 9.2.2 双电源路径:无线电源和直流输入
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
        3. 9.2.2.3 应用曲线
      3. 9.2.3 400mA 锂离子电池的无线充电和直接充电
        1. 9.2.3.1 设计要求
        2. 9.2.3.2 详细设计过程
        3. 9.2.3.3 应用曲线
  11. 10电源相关建议
  12. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 第三方产品免责声明
      2. 12.1.2 开发支持
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 术语表
  14. 13修订历史记录
  15. 14机械、封装和可订购信息
控制引脚和 CHG

本节讨论了控制 BQ51013C 功能的引脚(AD、AD_EN、EN1、EN2 和 TS/CTRL)。

此解决方案仅使用无线电源。AD 引脚接至低电平,以便禁用有线电源交互。输出引脚 AD_EN 保持悬空。

EN1 和 EN2 连接到系统控制器 GPIO 引脚。这使得系统能够控制无线电源传输。正常运行会使 EN1 和 EN2 保持低电平或悬空(GPIO 低阻抗或高阻抗)。EN1 和 EN2 具有内部下拉电阻器。EN1 和 EN2 均为低电平时,启用无线电源,并且只要 RX 处于适合的 TX 上,就可以传输电源。RX 系统控制器可以通过设置 EN1=EN2=1 来终止电源传输并发送 EPT 0x01(充电完成)。收到 EPT 0x01 时,TX 将终止供电。TX 将继续测试电源传输,但直到 RX 请求电源时才会启用。例如,如果 TX 是 BQ500212A,则 TX 将大约每 5 秒发送一次数字 Ping。在每次 ping 过程中,BQ51013C 将重新发送 EPT 0x01。在各个 ping 之间,BQ500212A 进入低功耗“睡眠”模式,从而降低功耗。当 RX 系统控制器确定需要恢复电源传输时(例如,电池电压低于其充电阈值),控制器只需将 EN1 和 EN2 恢复到低电平(或悬空)状态。BQ500212A 的下一个 ping 将为 BQ51013C 供电,BQ51013C 会传达现在是传输电源的时机。TX 和 RX 通信恢复并重新启动电源传输。

TS/CTRL 引脚将用作温度传感器(具有 NTC),并保持通过系统控制器终止电源传输的能力。在这种情况下,GPIO 将处于高阻抗状态,以实现正常 NTC(温度检测)控制。

CHG 引脚用于指示电源传输。D1 使用的是 2.1V 正向偏置 LED,并且串联了一个 1.5kΩ 限流电阻。LED 和电阻器从 OUT 连接到 PGND,在电源传输期间 D1 会亮起。