ZHCSX55A October 2024 – May 2025 BQ51013C
PRODUCTION DATA
图 9-4 是一个示例应用,展示了用作无线电源接收器的 BQ51013C,此接收器可以在有线电源和无线电源之间进行切换,为下游电子设备供电。在默认工作模式下,引脚 EN1 和 EN2 为低电平,这会激活适配器使能功能。在此模式下,如果不存在适配器,则 AD 引脚将处于低电平,并且 AD-EN 引脚会拉至 OUT 和 AD 引脚中的较高者,以便关闭 OUT 和 AD 之间的 PMOS。如果插入了适配器,且 AD 引脚上的电压高于 VAD-EN,则会禁用无线充电,并且 AD-EN 引脚将拉至比 AD 引脚低大约 VAD,以便将 AD 连接至辅助充电器。将 AD 和 AD-EN 之间的差值调节为 VAD-Diff 的最大值,以便确保外部 PMOS 的 VGS 受到保护。
EN1 和 EN2 引脚包括内部下拉电阻器 (RPD),因此如果未连接这些引脚,BQ51013C 默认为 AD-EN 控制模式。但这些引脚可以拉高以启用其他工作模式。如果引脚拉高或由驱动器控制,并且受到高于 ~8V 的快速瞬态 (>10V/10ns) 影响,则建议添加与引脚串联的限流电阻(1kΩ 至 10kΩ)。请参阅 表 8-1:
| EN1 | EN2 | 结果 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 启用适配器控制。如果存在适配器,则辅助充电器由适配器供电,否则当无线电源可用时会启用无线充电。启用通信电流限制。 |
| 0 | 1 | 禁用通信电流限制。 |
| 1 | 0 | 无论是否存在适配器电压,AD EN 都会拉至低电平。此特性可用于 USB OTG 应用。 |
| 1 | 1 | 禁用适配器和无线充电,在此模式下 OUT 引脚不会供电。 |
| EN1 | EN2 | 无线电源 | 有线电源 | OTG 模式 | 自适应通信限制 | EPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 启用 | 优先级(1) | 禁用 | 启用 | 未发送到 TX |
| 0 | 1 | 优先级(1) | 启用 | 禁用 | 禁用 | 未发送到 TX |
| 1 | 0 | 禁用 | 启用 | 启用(2) | 不适用 | EPT 0x00,未知 |
| 1 | 1 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 不适用 | EPT 0x01, 充电完成 |
如表 8-2所述,当 EN1 为低电平时,有线电源和无线电源均可用。如果两者都存在,则通过 EN2 设定有线和无线的优先级。当 EN1 为高电平时,禁用无线电源,通过 EN2 设置有线电源功能。当 EN1 为高电平但 EN2 为低电平时,启用有线电源(如果存在)。此外,USB OTG 模式激活。在 USB OTG 模式下,连接到 OUT 引脚的充电器可为 AD 引脚供电。请注意,必须从有效源(微控制器)将 EN1 拉至高电平。最后,将 EN1 和 EN2 拉至高电平会禁用有线和无线充电。
需要在 AD 和 OUT 之间连接一个背对背 PMOS,以便在两个方向上阻断电压。此外,启用 AD 模式时,不能从 RECT 引脚拉取任何负载,因为这可能会导致 BQ51013C 内部器件过压。