ZHCSX55A October   2024  – May 2025 BQ51013C

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 说明(续)
  6. 5 器件比较表
  7. 6 引脚配置和功能
  8. 7 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 典型特性
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  Qi 无线电源系统详细信息和 BQ51013C 电源传输流程图
      2. 8.3.2  RILIM 计算
      3. 8.3.3  输入过压
      4. 8.3.4  适配器使能功能和 EN1/EN2 控制
      5. 8.3.5  结束电源传输数据包(WPC 标头 0x02)
      6. 8.3.6  状态输出
      7. 8.3.7  WPC 通信方案
      8. 8.3.8  通信调制器
      9. 8.3.9  自适应通信限制
      10. 8.3.10 同步整流
      11. 8.3.11 温度检测电阻网络 (TS)
      12. 8.3.12 TS/CTRL 引脚的三态驱动器建议
      13. 8.3.13 热保护
      14. 8.3.14 WPC v1.3 合规性 - 异物检测
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 BQ51013C 无线电源接收器用作电源
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 使用 BQ51013C 作为无线电源:(请参阅 图 1-1 )
          2. 9.2.1.2.2 串联和并联谐振电容器选择
          3. 9.2.1.2.3 建议的 RX 线圈
          4. 9.2.1.2.4 COMM、CLAMP 和 BOOT 电容器
          5. 9.2.1.2.5 控制引脚和 CHG
          6. 9.2.1.2.6 电流限制和 FOD
          7. 9.2.1.2.7 RECT 和 OUT 电容
      2. 9.2.2 双电源路径:无线电源和直流输入
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
        3. 9.2.2.3 应用曲线
      3. 9.2.3 400mA 锂离子电池的无线充电和直接充电
        1. 9.2.3.1 设计要求
        2. 9.2.3.2 详细设计过程
        3. 9.2.3.3 应用曲线
  11. 10电源相关建议
  12. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 第三方产品免责声明
      2. 12.1.2 开发支持
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 术语表
  14. 13修订历史记录
  15. 14机械、封装和可订购信息

引脚配置和功能

BQ51013C RHL 封装20 引脚 VQFN顶视图
外露散热焊盘应连接到地。
图 6-1 RHL 封装20 引脚 VQFN顶视图
表 6-1 引脚功能
引脚I/O说明
名称编号
AC12I来自接收器线圈的交流输入。
AC219I
AD9I如果使用 AD 功能,则将此引脚连接到有线适配器输入端。当对此引脚施加 VAD-Pres 时,禁用无线充电,且 AD_EN 驱动为低电平。在 AD 至 PGND 之间连接一个 1µF 电容器。如果未使用,则不需要该电容器,AD 应直接连接到 PGND。
AD-EN8O当有线充电激活时,用于外部 PFET 的推挽驱动器。未使用时保持悬空。
BOOT13O用于驱动同步整流器的高侧 FET 的自举电容器。在 BOOT1 和 AC1 之间以及 BOOT2 和 AC2 之间各连接一个 10nF 陶瓷电容器。
BOOT217O
CHG7O开漏输出 - 启用 OUT 时激活。如果未使用,则悬空或连接到 PGND。
CLAMP216O开漏 FET,用于非功率耗散过压交流钳位保护。当 RECT 电压高于 15V 时,两个开关都将打开且电容器将充当低阻抗来保护器件免受损坏。如果已使用,则使用电容器将 CLAMP1 连接到 AC1,将 CLAMP2 连接到 AC2。建议连接 0.47µF 电容器。
CLAMP15O
COMM16O开漏输出用于通过改变反射阻抗与主器件进行通信。在 COMM1 和 AC1 之间连接一个电容器并在 COMM2 和 AC2 之间连接一个电容器,以便进行容性负载调制。对于电阻调制,请通过单个电阻器将 COMM1 和 COMM2 连接至 RECT。有关更多信息,请参阅节 8.3.8。
COMM215O
EN110I允许用户启用和禁用无线和有线充电 <EN1 EN2> 的输入:
<00> 除非 AD 电压 > VAD_Pres,否则将启用无线充电。
<01> 禁用动态通信电流限制。
<10> AD EN 拉至低电平,禁用无线充电。
<11> 禁用有线和无线充电。
EN211I
FOD14I用于整流功率测量的输入。有关详细信息,请参阅节 8.3.14。
ILIM12I/O用于过流限制的编程引脚。ILIM 到 GND 的总电阻 (RILIM) 设置电流限制。图 9-1 中显示的原理图将 RILIM 显示为 R1 + RFOD。节 7.5和图 9-1提供了详细信息。
OUT4O输出引脚,向负载供电。
PGND1,20电源地
RECT18O用于内部同步整流器的滤波电容器。将一个陶瓷电容器连接到 PGND。根据功率级别,值可能为 4.7μF 至 22μF。
TS/CTRL13I双功能引脚:温度检测 (TS) 和控制 (CTRL) 引脚功能。
要实现 TS 功能,请通过负温度系数 (NTC) 电阻将 TS/CTRL 接地。如果不需要 NTC 功能,请将 10kΩ 电阻器连接到 PGND。有关更多详细信息,请参阅节 8.3.11。
对于 CTRL 功能,拉至低于 VCTRL-Low 或拉至高于 VCTRL-High,以便发送结束电源传输数据包。有关更多详细信息,请参阅表 8-3。
—PAD—外露散热焊盘应接地 (PGND)