ZHCSX55A October 2024 – May 2025 BQ51013C
PRODUCTION DATA
| 制造商 | 器件型号 | 尺寸 | Ls | 输出电流范围 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wurth Electronics | 760308103215 | 48mm × 32mm | 14.3µH | 50mA - 1000mA | 通用 5V 电源 |
| XFMRS | XFMCC483201-143 | 48mm × 32mm | 14.3µH | 50mA - 1000mA | 通用 5V 电源 |
| TDK | WR483265-15F5-G | 48mm × 32mm | 13.3µH | 50mA - 1000mA | 通用 5V 电源 |
| TDK | WR222230-26M8-G | 22mm 圆形 | 27µH | 50mA - 500mA | 通用 5V 电源 |