ZHCSX22B September   2024  – February 2025 ISO6163

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性 - 5V 电源 (±10%)
    10. 5.10 电源电流特性 - 5V 电源 (±10%)
    11. 5.11 电气特性 - 3.3V 电源 (±10%)
    12. 5.12 电源电流特性 - 3.3V 电源 (±10%)
    13. 5.13 电气特性 - 2.5V 电源(最小值)
    14. 5.14 电源电流特性 - 2.5V 电源(最小值)
    15. 5.15 开关特性 - 5V 电源 (±10%)
    16. 5.16 开关特性 - 3.3V 电源 (±10%)
    17. 5.17 开关特性 - 2.5V 电源(最小值)
    18. 5.18 绝缘特性曲线
    19. 5.19 典型特性
      1. 5.19.1 典型特性:电源电流工作状态
      2. 5.19.2 典型特性:高速通道(工作状态)
      3. 5.19.3 典型特性:电源电流待机状态
      4. 5.19.4 典型特性:低速控制通道(工作状态和待机状态)
      5. 5.19.5 典型特性:欠压阈值
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 功能方框图
      2. 7.1.2 特性说明
    2. 7.2 高速数据通道:A、B、E 和 F
    3. 7.3 具有自动使能功能的低速控制通道:C 和 D
      1. 7.3.1 低速控制通道:自动使能的时序和电平详细信息
      2. 7.3.2 低速控制通道:用于数据时的注意事项
      3. 7.3.3 低速控制通道:上电和器件复位事件期间的注意事项
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件 I/O 原理图
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝缘规格

参数 测试条件 值 单位
16-DW
IEC 60664-1
CLR 外部间隙(1) 1 侧到 2 侧的空间距离 >8 mm
CPG 外部爬电距离(1) 1 侧到 2 侧的封装表面距离 >8 mm
DTI 绝缘穿透距离 最小内部间隙 >17 µm
CTI 相对漏电起痕指数 IEC 60112 >600 V
材料组 符合 IEC 60664-1 I
过压类别 额定市电电压 ≤ 600VRMS I-IV
额定市电电压 ≤ 1000VRMS I-III
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(2)
VIORM 最大重复峰值隔离电压 交流电压(双极) 1060 VPK
VIOWM 最大隔离工作电压 交流电压(正弦波);时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试。 750 VRMS
直流电压 1060 VDC
VIOTM 最大瞬态隔离电压 VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试);
VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试)
7071 VPK
VIMP 最大脉冲电压(3) 在空气中测试,符合 IEC 62368-1 标准的 1.2/50µs 波形 8000 VPK
VIOSM 最大浪涌隔离电压(4) VIOSM ≥ 1.3 x VIMP;在油中测试(鉴定测试),
1.2/50µs 波形,符合 IEC 62368-1
10400 VPK
qpd 视在电荷(5) 方法 a,输入/输出安全测试子组 2 和 3 后,
Vini = VIOTM,tini = 60s;
Vpd(m) = 1.2 x VIORM,tm = 10s
≤5 pC
方法 a,环境测试子组 1 后,
Vini = VIOTM,tini = 60s,
Vpd(m) = 1.6 x VIORM,tm = 10s
≤5
方法 b:常规测试(100% 生产测试);
Vini = 1.2 × VIOTM,tini = 1s;
Vpd(m) = 1.875 × VIORM,tm = 1s(方法 b1)或
Vpd(m) = Vini,tm = tini(方法 b2)
≤5
CIO 势垒电容,输入至输出(6) VIO = 0.4 × sin (2 πft),f = 1MHz ≅2.4 pF
RIO 隔离电阻,输入至输出(6) VIO = 500V,TA = 25°C >1012 Ω
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C >1011
VIO = 500V,TS = 150°C >109
污染等级 2
气候类别 40/125/21
UL 1577
VISO 可承受的隔离电压 VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试);VTEST = 1.2 × VISO,t = 1s(100% 生产测试) 5000 VRMS
爬电距离和间隙应满足应用的特定设备隔离标准中的要求。请注意保持电路板设计的爬电距离和间隙,从而确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。在特定的情况下,印刷电路板上的爬电距离和间隙变得相等。在印刷电路板上插入坡口或肋或同时应用这两项技术可帮助提高这些规格。
此耦合器仅适用于安全额定值范围内的安全电气绝缘。应借助合适的保护电路来确保符合安全等级。
在空气中进行测试,以确定封装的浪涌抗扰度。
在油中进行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
将隔离层每一侧的所有引脚都连在一起,构成一个双引脚器件。