ZHCSX22B September 2024 – February 2025 ISO6163
PRODUCTION DATA
如果将低速数据通道用于数据,则设计必须考虑自动使能计时对用于数据的数据速率和协议的影响,以避免器件状态发生意外变化。
工作状态采样时间 tAMS 限制了可在低速控制信号中使用的最大数据速率。
在工作状态下,如果至少一个通道保持低电平,则另一个低速控制通道中的完整数据速率可用。但是,如果两个通道都在进行开关,则设计必须确保在最短待机状态使能延迟时间 LP_EN 经过之前,至少有一个低速通道处于低电平的时间长于 tAMS,防止器件意外地转换到待机状态。
在待机状态下,任何生成低电平的时间长于 tAMS 的数据速率和协议组合都会生成一个 ACTIVE 请求并将器件转换为工作状态。