ZHCSWY2 December   2024 DAC121S101-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 DAC 部分
      2. 6.3.2 电阻器串
      3. 6.3.3 输出放大器
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 上电复位
      2. 6.4.2 断电模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 串行接口
      2. 6.5.2 输入移位寄存器
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 双极运行
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VA 电源电压,VA 至 GND -0.3 6.5 V
任何输入引脚与 GND 之间的电压 -0.3 VA + 0.3 V
任何引脚处的输入电流 (2) 10 mA
封装输入电流(2) 20 mA
TA = 25°C 时的功率耗散 请参阅(3)
焊接温度,红外,10s(4) 235 °C
TJ 结温 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件 但在绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
如果任何引脚处的输入电压超过电源电压(即低于 GND 或高于 VA),则该引脚处的电流必须限制在 10mA 以内。20mA 的最大封装输入电流额定值将可安全超出电源电压的引脚(输入电流为 10mA)数量限制为 2 个。
该器件的绝对最大结温 (TJMAX) 是 150°C。允许的最大功率耗散由 TJMAX、结至环境热阻 (θJA) 和环境温度 (TA) 决定,并可以使用公式 PDMAX = (TJMAX − TA)/θJA 计算。仅当器件在严重故障条件下运行时(例如,当输入或输出引脚被驱动至超过电源电压,或者电源极性反转时),才会达到最大功率耗散值。显然,必须始终避免出现这类情况。
有关表面贴装器件的焊接方法,请参阅 1986 年以后出版的任何 National Semiconductor《Linear Data Book》中的 Surface Mount(表面贴装)一节。