ZHCSWY2 December 2024 DAC121S101-SEP
PRODUCTION DATA
三线制接口与 SPI、QSPI 和 MICROWIRE 以及大多数 DSP 兼容。有关写入序列的信息,请参阅图 5-1。
写入序列通过将 SYNC 线路拉低开始。SYNC 为低电平后,DIN 线路上的数据会在 SCLK 的下降沿移入到 16 位串行输入寄存器。在第 16 个下降时钟沿,会移入最后一个数据位,并执行编程的功能(更改运行模式和/或 DAC 寄存器内容)。此时,SYNC 线路可保持低电平或拉为高电平。无论是哪种情况,都要在下一个写入序列之前将 SYNC 线路拉高至少规定的最短时间,因为 SYNC 的下降沿能够启动下一个写入序列。
SYNC 和 DIN 缓冲器在高电平时会消耗更多的电流;因此,应该在写入序列之间将这些缓冲器闲置为低电平,以尽可能地减少功耗。