ZHCSWO0C February 1984 – December 2024 TLC556 , TLC556M
PRODUCTION DATA
对于单稳态工作模式,图 6-1 展示了如何连接这些计时器中的任何一个。如果输出为低电平,向触发器 (TRIG) 施加负向脉冲可设置内部锁存器;输出变为高电平,放电引脚 (DISCH) 变为开漏。然后,电容器 CT 通过 RA 充电,直到电容器上的电压达到阈值 (THRES) 输入的阈值电压。如果 TRIG 恢复到高电平,阈值比较器的输出将复位内部锁存器,输出变为低电平,放电引脚变为低电平,从而使电容器 CT 快速放电。
当 TRIG 电压低于触发阈值时,将启动单稳态工作模式。启动后,只有 TRIG 在计时间隔结束前至少 1µs 内保持高电平,此序列才会结束。当触发器接地时,比较器存储时间最长为 1µs,这样就将最小单稳脉冲持续时间限制为 1µs。输出脉冲持续时间约为 tw = 1.1 × RACT。阈值电平和充电速率与电源电压 VDD 成正比。因此,只要电源电压在此时间间隔内保持恒定,时间间隔就与电源电压无关。
在此时间间隔内同时向 RESET 和 TRIG 施加负向触发脉冲会对电容器 CT 放电,并重新启动该周期,从而开始复位脉冲的正沿。只要复位脉冲为低电平,则输出保持低电平。为了防止误触发,当 RESET 未置为低电平时,将 RESET 连接到 VDD。如果需要复位功能,并且引脚由外部逻辑或微控制器驱动,请使用上拉电阻器连接到 VDD(例如 10kΩ),以防止复位引脚悬空。如果不需要 RESET 功能,则将 RESET 引脚直接短接至 VDD 引脚。
在单稳态应用中,通过施加到 CONT 的电压来设置触发器输入的跳闸点。来自具有至少 500µA 偏置的电阻分压器的电源电压介于 10% 和 80% 之间的输入电压可提供良好结果。