ZHCSWO0C February 1984 – December 2024 TLC556 , TLC556M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIT | 输入阈值电压 | 25°C | 9.45 | 10 | 10.55 | V | |
| 完整范围(1) | 9.35 | 10.65 | |||||
| 阈值电流 | 25°C | 10 | pA | ||||
| 完整范围(1) | TLC556C | 75 | |||||
| TLC556I | 150 | ||||||
| TLC556M | 5000 | ||||||
| V(trigger) | 触发电压 | 25°C | 4.65 | 5 | 5.35 | V | |
| 完整范围(1) | 4.55 | 5.45 | |||||
| I(trigger) | 触发电流 | 25°C | 10 | pA | |||
| 完整范围(1) | TLC556C | 75 | |||||
| TLC556I | 150 | ||||||
| TLC556M | 5000 | ||||||
| V(reset) | 复位电压 | 25°C | 0.4 | 1.1 | 1.5 | V | |
| 完整范围(1) | 0.3 | 1.8 | |||||
| I(reset) | 复位电流 | 25°C,VRESET = 0V | 17.8 | µA | |||
| 25°C,VRESET = VDD | 10 | pA | |||||
| 完整范围(1),VRESET = VDD | TLC556C | 75 | |||||
| TLC556I | 150 | ||||||
| TLC556M | 5000 | ||||||
| 控制电压(开路)占电源电压的百分比 | 完整范围(1) | 66.7% | |||||
| 放电开启状态电压 | IOL = 100mA | 25°C | 0.8 | 1.7 | V | ||
| 完整范围(1) | 1.8 | ||||||
| 放电关闭状态电流 | 25°C | 0.1 | nA | ||||
| 完整范围(1) | TLC556C | 0.5 | |||||
| TLC556I | |||||||
| TLC556M | |||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = -10mA | 25°C | 12.5 | 14.2 | V | |
| 完整范围(1) | 12.5 | ||||||
| IOH = -5mA | 25°C | 13.5 | 14.6 | ||||
| 完整范围(1) | 13.5 | ||||||
| IOH = -1mA | 25°C | 14.2 | 14.9 | ||||
| 完整范围(1) | 14.2 | ||||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 100mA,25°C | 1.28 | 3.2 | V | ||
| IOL = 100mA,完整范围(1) | TLC556C | 3.6 | |||||
| TLC556I | 3.7 | ||||||
| TLC556M | 3.8 | ||||||
| IOL = 50mA,25°C | 0.63 | 1 | |||||
| IOL = 50mA,完整范围(1) | TLC556C | 1.3 | |||||
| TLC556I | 1.4 | ||||||
| TLC556M | 1.5 | ||||||
| IOL = 10mA,25°C | 0.12 | 0.3 | |||||
| IOL = 10mA,完整范围(1) | TLC556C、TLC556I | 0.4 | |||||
| TLC556M | 0.45 | ||||||
| IDD | 电源电流(2) | 25°C | 0.72 | 1.2 | mA | ||
| 完整范围(1) | TLC556C | 1.6 | |||||
| TLC556I | 1.8 | ||||||
| TLC556M | 2 | ||||||