ZHCSWM0 June 2024 UCC33410
ADVANCE INFORMATION
UCC33410 可以根据 SEL 引脚连接对 VCC 电压进行编程。SEL 引脚电压在软启动序列期间进行监控。然后将输出电压编程为 3.3V (SEL = VCC) 或 3.7V (SEL = GNDS)。请注意,在这种初始监视之后,SEL 引脚不再影响 VCC 输出电平。要更改输出模式选择,必须切换 EN/FLT 引脚或必须关闭并重新开启 VINP 电源。