ZHCSWM0A June   2024  – June 2026 UCC33410

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  功率等级
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全限值
    8. 6.8  电气特性
    9. 6.9  绝缘特性曲线
    10. 6.10 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 启用和禁用
      2. 7.3.2 输出电压软启动
      3. 7.3.3 输出电压稳态调节
      4. 7.3.4 保护特性
        1. 7.3.4.1 输入欠压和过压锁定
        2. 7.3.4.2 输出欠压保护
        3. 7.3.4.3 输出过压保护
        4. 7.3.4.4 过热保护
        5. 7.3.4.5 故障报告和自动重启
      5. 7.3.5 VCC 负载建议工作区域
      6. 7.3.6 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械和封装信息

详细设计过程

UCC33410 设计过程非常简单,该器件需要在 VINP 和 GNDP 引脚之间连接两个去耦电容器来提供输入电源,并需要在 VCC 和 GNDS 引脚之间连接两个用于隔离式输出电源的去耦电容器,来构成一个功能完整的直流/直流转换器。第一个和小型去耦电容器(CIN1 或 COUT1)可提供出色的高频响应和噪声滤波功能。选择第二个和大型去耦电容器(CIN2 或 COUT2)来存储能量并提供恒定直流电,具有更小的纹波。使用方程式 1 计算推荐的 COUT2 示例,考虑额定功率 (ΔE)、VCC 和 VCC 纹波 (ΔVCC)。

方程式 1. C O U T 2 = ∆ E V C C × ∆ V C C

选择用于故障报告的 EN/FLT 引脚电阻器为 18kΩ 或更高,以确认从 MCU 到 EN/FLT 引脚的电流低于 IFLT(发生故障时的灌电流),如图 7-6 所示。

方程式 2. V I N P m a x R E N / F L T ≤ I F L T

SEL 必须直接连接到 VCC 以选择 3.3V 输出电压,并连接到 GNDS 以选择 3.7V 输出电压。较高的电压设置允许 UCC33410 输出较高的电压,并具有足够的余量,以便外部 LDO 提供额外的调节精度。

TI 建议在器件引脚附近连接低 ESR、ESL 陶瓷电容器。请注意,所选的 VCC 输出电容器会影响有效突发频率。

UCC33410 UCC33410 热像图:VINP = 5.0V,VCC = 3.3V,POut=1.0W图 8-2 UCC33410 热像图:VINP = 5.0V,VCC = 3.3V,POut=1.0W