ZHCSWM0 June 2024 UCC33410
ADVANCE INFORMATION
使用 UCC33410 进行设计时,必须评估一些简单的设计注意事项。表 7-1 展示了典型应用的一些建议值。请参阅节 7.3和节 7.4部分以了解 UCC33410 的其他关键设计注意事项。
| 参数 | 建议值 |
|---|---|
| 输入电源电压 (VINP) | 4.5V 至 5.5V |
| VINP 和 GNDP 之间的第一个去耦电容 | 2.2nF,16V,±10%,X7R |
| VINP 和 GNDP 之间的第二个去耦电容 | 22µF,16V,±10%,X7R |
| VCC 和 GNDS 之间的第一个去耦电容 | 2.2nF,16V,±10%,X7R |
| VCC 和 GNDS 之间的第二个去耦电容 | 22µF,16V,±10%,X7R |
| 用于故障报告的 EN/FLT 引脚电阻器 | 18kΩ |