ZHCSWM0 June 2024 UCC33410
ADVANCE INFORMATION
UCC33410 集成了初级侧功率级、次级侧功率级以及隔离变压器。功率转换导致的功率损耗会导致模块温度高于环境温度。为了确保电源模块的安全运行,该器件配备了过热保护功能。检测初级侧功率级和次级侧功率级的温度并与过热保护阈值进行比较。如果初级侧功率级温度高于 TSDP_R,或者次级侧功率级温度高于 TSDS_R,模块将进入过热保护模式。该模块在定义的抗尖峰脉冲时间后停止开关,报告故障并在 160ms 后尝试自动重启。