ZHCSWL2 June   2024 DRV8421

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级 - 通信
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 PWM 电机驱动器
      2. 7.3.2 真值表
      3. 7.3.3 并行运行
      4. 7.3.4 保护电路
        1. 7.3.4.1 OCP
        2. 7.3.4.2 TSD
        3. 7.3.4.3 UVLO
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 确定大容量电容器的大小
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 社区资源
    2. 9.2 商标
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

DRV8421 提供了一款适用于家用电器及其他机电一体化应用的双 H 桥电机驱动器。该器件可用于驱动一个或两个直流电机、一个双极性步进电机或其它负载。通过一个简单的 PWM 接口即可轻松与控制器电路相连。

每个 H 桥的输出块包含被配置为全 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET,以驱动电机绕组。DRV8421 能够从每个输出驱动高达 2A 的电流,或在并行模式下驱动高达 4A 的电流(在 12V 和 TA = 25°C 下,具有适当的散热。)

该器件包含两个版本,分别具有 4 线输入 (DRV8421A) 或 2 线输入 (DRV8421B)。2 线输入版本 (DRV8421B) 包含使能和故障检测等功能,而 4 线输入版本 (DRV8421A) 可根据发送到四个输入端子的信号驱动四个半桥。还为 2 线输入版本提供了低功耗睡眠模式。该模式可将内部电路关断,实现超低的静态电流消耗。此睡眠模式可通过将使能引脚拉至低电平来设置。

提供的内部保护特性包括:UVLO、OCP、短路保护和过热保护。在 2 线输入器件 DRV8421B 中,故障条件由一个 nFAULT 引脚指示。

器件信息(1)
器件型号封装封装尺寸 (2)
DRV8421ADGQHVSSOP (10)3.00mm × 3.00mm
DRV8214BDGQ HVSSOP (10) 3.00mm × 3.00mm
DRV8421ADFU SSOP (10) 3.90mm × 4.90mm
DRV8421BDFU SSOP (10) 3.90mm × 4.90mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)
DRV8421 简化版原理图简化版原理图