ZHCSWE7C May   2024  – November 2025 TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 质量合格检验
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  可调节输出电压(反馈电路)
      2. 8.3.2  启用
      3. 8.3.3  压差 VDO
      4. 8.3.4  输出电压精度
      5. 8.3.5  输出噪声
      6. 8.3.6  电源抑制比 (PSRR)
      7. 8.3.7  软启动
      8. 8.3.8  电源正常 (PG)
      9. 8.3.9  稳定性
        1. 8.3.9.1 稳定性
        2. 8.3.9.2 STAB 引脚
      10. 8.3.10 可编程电流限制
      11. 8.3.11 热关断
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 使能/禁用
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 输出电压配置
        2. 9.2.2.2 输出电压精度
        3. 9.2.2.3 使能阈值
        4. 9.2.2.4 软启动电容
        5. 9.2.2.5 可编程电流限制电阻
        6. 9.2.2.6 超过热限值的过流事件表征
        7. 9.2.2.7 电源正常上拉电阻
        8. 9.2.2.8 电容器
          1. 9.2.2.8.1 混合输出电容器网络
        9. 9.2.2.9 频率补偿
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电气特性

在 2.25V ≤ VIN ≤ 14V、VOUT(set) ≤ VIN – 0.5V、IOUT = 10mA、COUT = 47µF 条件下,在工作温度范围内(TA = – 55°C 至 125°C),典型值是 TA = 25°C 下的值(除非另有说明);如果存在 QML RHA 和 SEP 器件的子组编号,则包含括 TA = 25°C 下的 RLAT(2)
参数 测试条件 子
组(1)
最小值 典型值 最大值 单位
电源和电流
VDO 压差,
请参阅图 7-1
VOUT(set) = 2.25V
VOUT(measured) = 98% × VOUT(NOM)
IOUT = 100mA 1、2、3 28 60 mV
IOUT = 250mA 1、2、3 70 141
IOUT = 500mA 1、2、3 150 280
IOUT = 1A
1、2、3

300 570
VOUT(set) = 2.5V
VOUT(measured) = 98% × VOUT(NOM)
IOUT = 1.5A
1、2、3

525 750
IOUT = 2A 
1、2、3

570 900
3V ≤ VOUT(set) ≤ 13.3V
VOUT(measured) = 98% × VOUT(NOM)
IOUT = 100mA
1、2、3

20 50
IOUT = 250mA
1、2、3

70 100
IOUT = 500mA
1、2、3

125 180
IOUT = 1A
1、2、3

300 340
IOUT = 1.5A
1、2、3

325 490
IOUT = 2A 
1、2、3

500 700

IPCL
 
编程电流限制
(陶瓷 HFT22 封装)
VIN = 3.3V,
VOUT(short) = 0.1V
RCL = 442kΩ 1、2、3 0.19 0.320 0.45 A
RCL = 174kΩ
1、2、3

0.485 0.75 1.01
RCL = 82.5kΩ
1、2、3

1.16 1.55 1.94
RCL = 41.2kΩ
1、2、3

2.4 3 3.6
编程电流限制
(塑料 PWP24 封装)
VIN = 3.3V,
VOUT(short) = 0.1V
RCL = 442kΩ 0.165 0.35 0.545 A
RCL = 174kΩ 0.51 0.835 1.1
RCL = 82.5kΩ 1.16 1.66 2.16
RCL = 41.2kΩ 2.4 3.15 3.85
IQ 静态电流 VEN = 7V,IOUT = 0A
1、2、3

8.75 15 mA
IGND
(IIN - IOUT)
接地电流 VEN = 7V IOUT = 1A
1、2、3

10 18 mA
IOUT = 2A
1、2、3

13 20
VLDO 内部线性稳压器输出电压 VIN = 2.25V
1、2、3

2.05 2.2 2.25 V
3V ≤ VIN ≤ 14V
1、2、3

2.30 2.55 2.78
ISHDN 关断电流 VEN = 0V,IOUT = 0A,VOUT = 0V
1、2、3

380 775 µA
IFB 反馈漏电流 VFB = 0.7V
1、2、3

1 15 nA
精度
VACC 输出电压精度 10mA ≤ IOUT ≤ 2A,
0.6V ≤ VOUT ≤ VIN – VDO,
PD ≤ 3W(3)
3V ≤ VIN ≤ 14V 1、2、3 -1.5% 1.5%
3V ≤ VIN ≤ 14V
TA = 25°C
1 -1.1% 1.1%

2.25V ≤ VIN ≤ 3V

1、2、3 -1.8% 1.8%
VFB 反馈电压 3V ≤ VIN ≤ 14V 1、2、3 0.588 0.596 0.606 V
TA = 25°C 1 0.591 0.596 0.603
2.25V ≤ VIN ≤ 3V 1、2、3 0.586 0.596 0.608
ΔVOUT / ΔVIN 线性调整率,
请参阅图 7-2
3V ≤ VIN ≤ 14V 1、2、3 100 650 µV/V
2.25V ≤ VIN ≤ 3V 1、2、3 285 1800
ΔVOUT / ΔIOUT 负载调整率,
请参阅图 7-3
10mA ≤ IOUT ≤ 2A,VIN = 5V,VOUT = 3.3V 1、2、3 4 16 mV/A
ENABLE
VEN(rising) 使能上升阈值(导通) 1、2、3 0.565 0.605 0.625 V
VEN(falling) 使能下降阈值(关断) 1、2、3 0.465 0.5 0.52 V
tEN(delay) EN 传播延迟 EN 高电平至 VOUT = 10mV 9、10、11 50 150 µs
IEN(LKG) 使能漏电流 VEN = 7V 1、2、3 1 30 nA
TSD 热关断进入温度 160 °C
TSD 热关断退出温度 130 °C
电源正常
VPG_RISE 电源正常上升占 VOUT 百分比 1、2、3 93% 95% 97%
VPG_FALL 电源正常下降占 VOUT 百分比 1、2、3 88.5% 91.5% 94%
VPG(OL) 电源正常状态输出低电平 IPG(SINK) = 2mA 1、2、3 90 190 mV
VIN(MIN_PG) 有效 PG (VPG < 0.5V) 的最小 VIN IPG(SINK) = 0.5mA 1、2、3 0.6 0.8 V
IPG(LKG) 电源正常状态泄漏 VPG = 7V,VFB = 0.7V 1、2、3 0.05 2 µA
软启动
ISS 软启动电流 1、2、3 1.4 2 2.7 µA
tSS 软启动时间 VIN = 5V,VOUT = 3.3V,从 VOUT = 10mV 测量到 PG 置为有效 CSS = 1nF
9、10、11

0.22 0.35 0.48 ms
CSS = 33nF
9、10、11

5.5 10 14.5
稳定性
GM 增益裕量 VIN = 5V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A,
COUT = 47µF,TA = 25℃,
无外部补偿
24 dB
PM 相位裕度 60°
噪声和 PSRR
PSRR 电源抑制比 VIN = 5V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A,CSS = 5.6nF fripple = 100Hz 68 dB
fripple = 1kHz 72
fripple = 10kHz 51
fripple = 100kHz 40
fripple = 1MHz 34
VN 输出噪声电压
(带宽为 10Hz 至 100kHz)
VIN = 5V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A,CSS = 5.6nF 35 µVRMS
子组适用于 QML 器件。有关子组的定义,请参阅第 6.6 节。 
有关 QML RHA 器件的更多信息,请参阅 5962R23203 SMD。 
PD 是内部功耗。当 PD 超过 3W 时,电流会降低以避免局部过热(由于测试仪限制)。