ZHCSWB1 May 2024 IWR2944
PRODUCTION DATA
| 标准模式 | 快速模式 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||
| tc(SCL) | 周期时间,SCL | 10 | 2.5 | μs | ||
| tsu(SCLH-SDAL) | 在 SDA 低电平之前 SCL 高电平的建立时间 (对于重复启动条件) |
4.7 | 0.6 | μs | ||
| th(SCLL-SDAL) | 在 SDA 低电平之后 SCL 低电平的保持时间 (对于启动或重复启动条件) |
4 | 0.6 | μs | ||
| tw(SCLL) | 脉冲持续时间,SCL 低电平 | 4.7 | 1.3 | μs | ||
| tw(SCLH) | 脉冲持续时间,SCL 高电平 | 4 | 0.6 | μs | ||
| tsu(SDA-SCLH) | 在 SCL 高电平之前 SDA 有效的设置时间 | 250 | 100 | μs | ||
| th(SCLL-SDA)(1) | 在 SCL 低电平之后 SDA 有效的保持时间 | 0 | 3.45 | 0 | 0.9 | μs |
| tw(SDAH) | 脉冲持续时间,在 STOP 和 START 条件之间 SDA 高电平的时间 | 4.7 | 1.3 | μs | ||
| tsu(SCLH-SDAH) | 在 SDA 高电平之前 SCL 高电平的建立时间 (对于停止条件) |
4 | 0.6 | μs | ||
| tw(SP) | 脉冲持续时间,尖峰(必须被抑制) | 0 | 50 | ns | ||
| Cb(2)(3) | 每个总线的容性负载 | 400 | 400 | pF | ||
图 6-23 I2C 时序图