ZHCSWB1A May 2024 – February 2026 IWR2944
PRODUCTION DATA
| 参数(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| td(MSS_CANA_TX) | 延迟时间,发送移位寄存器到 MSS_CANA_TX 引脚的时间 | 15 | ns | ||
| td(MSS_CANB_TX) | 延迟时间,发送移位寄存器到 MSS_CANB_TX 引脚的时间 | 15 | ns | ||
| td(MSS_MCANA_RX) | 延迟时间,MSS_MCANA_RX 引脚到接收移位寄存器的时间 | 10 | ns | ||
| td(MSS_MCANB_RX) | 延迟时间,MSS_MCANB_RX 引脚到接收移位寄存器的时间 | 10 | ns | ||