ZHCSWB1A May 2024 – February 2026 IWR2944
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tc(SPC)M | 周期时间,SPICLK(4) | 20 | 256tc(VCLK) | ns | ||
| 2(4) | tw(SPCH)M | 脉冲持续时间,SPICLK 高电平的时间(时钟极性 = 0) | 0.5tc(SPC)M – 2 | 0.5tc(SPC)M + 2 | ns | ||
| tw(SPCL)M | 脉冲持续时间,SPICLK 低电平的时间(时钟极性 = 1) | 0.5tc(SPC)M – 2 | 0.5tc(SPC)M + 2 | ||||
| 3(4) | tw(SPCL)M | 脉冲持续时间,SPICLK 低电平的时间(时钟极性 = 0) | 0.5tc(SPC)M – 2 | 0.5tc(SPC)M + 2 | ns | ||
| tw(SPCH)M | 脉冲持续时间,SPICLK 高电平的时间(时钟极性 = 1) | 0.5tc(SPC)M – 2 | 0.5tc(SPC)M + 2 | ||||
| 4(4) | td(SPCH-SIMO)M | 在 SPICLK 低电平之前 SPISIMO 有效的延迟时间(时钟极性 = 0) | 0.5tc(SPC)M – 7 | ns | |||
| td(SPCL-SIMO)M | 在 SPICLK 高电平之前 SPISIMO 有效的延迟时间(时钟极性 = 1) | 0.5tc(SPC)M – 7 | |||||
| 5(4) | tv(SPCL-SIMO)M | 在 SPICLK 低电平之后 SPISIMO 数据有效的有效时间(时钟极性 = 0) | 0.5tc(SPC)M – 8 | ns | |||
| tv(SPCH-SIMO)M | 在 SPICLK 高电平之后 SPISIMO 数据有效的有效时间(时钟极性 = 1) | 0.5tc(SPC)M – 8 | |||||
| 6(5) | tC2TDELAY | CS 有效直至 SPICLK 高电平的建立时间 (时钟极性 = 0) |
CSHOLD = 0 | 0.5*tc(SPC)M + (C2TDELAY + 2)*tc(VCLK) – 7 | 0.5*tc(SPC)M + (C2TDELAY+2) * tc(VCLK) + 7.5 | ns | |
| CSHOLD = 1 | 0.5*tc(SPC)M + (C2TDELAY + 2)*tc(VCLK) – 7 | 0.5*tc(SPC)M + (C2TDELAY+2) * tc(VCLK) + 7.5 | |||||
| CS 有效直至 SPICLK 低电平的建立时间 (时钟极性 = 1) |
CSHOLD = 0 | 0.5*tc(SPC)M + (C2TDELAY+2)*tc(VCLK) – 7 | 0.5*tc(SPC)M + (C2TDELAY+2) * tc(VCLK) + 7.5 | ||||
| CSHOLD = 1 | 0.5*tc(SPC)M + (C2TDELAY+3)*tc(VCLK) – 7 | 0.5*tc(SPC)M + (C2TDELAY+3) * tc(VCLK) + 7.5 | |||||
| 7(5) | tT2CDELAY | SPICLK 低电平直至 CS 无效的保持时间(时钟极性 = 0) | (T2CDELAY + 1) *tc(VCLK) – 7.5 | (T2CDELAY + 1) *tc(VCLK) + 7 | ns | ||
| SPICLK 高电平直至 CS 无效的保持时间(时钟极性 = 1) | (T2CDELAY + 1) *tc(VCLK) – 7.5 | (T2CDELAY + 1) *tc(VCLK) + 7 | |||||
| 8(4) | tsu(SOMI-SPCL)M | 在 SPICLK 低电平之前 SPISOMI 的建立时间 (时钟极性 = 0) |
5 | ns | |||
| tsu(SOMI-SPCH)M | 在 SPICLK 高电平之前 SPISOMI 的建立时间 (时钟极性 = 1) |
5 | |||||
| 9(4) | th(SPCL-SOMI)M | 在 SPICLK 低电平之后 SPISOMI 数据有效的保持时间 (时钟极性 = 0) |
2 | ns | |||
| th(SPCH-SOMI)M | 在 SPICLK 高电平之后 SPISOMI 数据有效的保持时间 (时钟极性 = 1) |
2 | |||||