ZHCSWB1 May 2024 IWR2944
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 说明 | 速度 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tc(TX_CLK) | miin_txclk 周期时间 | 10Mbps | 400 | ns | |
| 100Mbps | 40 | ns | ||||
| 2 | tw(TX_CLKH) | miin_txclk 高电平的脉冲持续时间 | 10Mbps | 140 | 260 | ns |
| 100Mbps | 14 | 26 | ns | |||
| 3 | tw(TX_CLKL) | miin_txclk 低电平的脉冲持续时间 | 10Mbps | 140 | 260 | ns |
| 100Mbps | 14 | 26 | ns | |||
| 4 | tt(TX_CLK) | miin_txclk 转换时间 | 10Mbps | 3 | ns | |
| 100Mbps | 3 | ns |
图 6-19 时钟时序(MAC 发送)- MIIn 运行模式