ZHCSWA5C June   1998  – January 2026 XTR106

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 线性化
      2. 6.3.2 反向电压保护
      3. 6.3.3 过压浪涌保护
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 外部晶体管
      2. 7.1.2 环路电源
      3. 7.1.3 电桥平衡
      4. 7.1.4 欠量程电流
      5. 7.1.5 低阻抗电桥
      6. 7.1.6 其他传感器类型
      7. 7.1.7 射频干扰
      8. 7.1.8 误差分析
    2. 7.2 典型应用
    3. 7.3 布局
    4. 7.4 布局指南
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
    3. 8.3 相关文档
    4. 8.4 接收文档更新通知
    5. 8.5 支持资源
    6. 8.6 商标
    7. 8.7 静电放电警告
    8. 8.8 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在 TA = +25°C、V+ = 24V、使用 TIP29C 外部电阻和所有芯片原产地 (CSO) 的条件下测得(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输出
IO 输出电流公式 VIN 单位为伏特,RG 单位为 Ω IO = VIN * (40 / RG) + 4mA A
输出电流,指定的范围 4 20 mA
IOVER 过量程限制 24 28 30 mA
IUNDER 欠量程限制 IREG = 0,IREF = 0 1 1.6 2.2 mA
IREF + IREG = 2.5mA 2.9 3.4 4
零输出
IZERO 零输出 (1) (VIN = 0V,RG = ∞) 4 mA
初始误差
XTR106P、XTR106U

±5 ±25 µA
XTR106PA、XTR106UA ±5 ±50
与温度间的关系 TA = -40°C 至 +85°C ±0.07 ±0.9 µA/℃
与电源电压间的关系,V+ V+ = 7.5V 至 36V 0.04 0.2 µA/V
与共模电压 (CMRR) 间的关系 VCM = 1.1V 至 3.5V(5) 0.02 µA/V
与 VREG (IO) 间的关系 0.8 µA/mA
in 噪声 0.1Hz 至 10Hz CSO:TID 0.016 µApp
CSO:SHE 0.035
跨度
S 跨度公式(跨导) S = 40 / RG A/V
未修整误差 满量程 (VIN) = 50mV XTR106P、XTR106U ±0.05 ±0.2 %
XTR106PA、XTR106UA ±0.05 ±0.4
与温度间的关系 (2) TA = -40°C 至 +85°C ±3 ±25 ppm/°C
非线性:理想输入(3) 满量程 (VIN) = 50mV ±0.001 ±0.01 %
输入
VOS 偏移电压(4) VCM = 2.5V XTR106P、XTR106U ±50 ±100 µV
XTR106PA、XTR106UA ±50 ±250
与温度间的关系 TA = -40°C 至 +85°C XTR106P、XTR106U ±0.25 ±1.5 µV/°C
XTR106PA、XTR106UA ±0.25 ±3
与电源电压间的关系,V+ V+ = 7.5V 至 36V ±0.1 ±3 µV/V
CMRR 与共模电压间的关系,RTI VCM = 1.1V 至 3.5V(5) XTR106P、XTR106U ±10 ±50 µV/V
XTR106PA、XTR106UA ±10 ±100
VCM 共模范围 (5) 1.1 3.5 V
IB 输入偏置电流 XTR106P、XTR106U 5 25 nA
XTR106PA、XTR106UA 5 50
与温度间的关系 TA = -40°C 至 +85°C 20 pA/°C
IOS 输入失调电流 XTR106P、XTR106U ±0.2 ±3 nA
XTR106PA、XTR106UA ±0.2 ±10
与温度间的关系 TA = -40°C 至 +85°C 5 pA/°C
ZIN 阻抗 差分 0.1 || 1 GΩ || pF
共模 CSO:SHE 5 || 10
CSO:TID 5 || 10
Vn 噪声 0.1Hz 至 10Hz   0.6   µVpp
电压基准
VREF2.5 初始 2.5V 参考电压 Lin 极性连接到 VREF,RLIN = 0(5) 2.5 V
VREF5 初始 5V 参考电压 5
精度 VREF = 2.5V 或 5V XTR106P、XTR106U ±0.05 ±0.25 %
XTR106PA、XTR106UA ±0.05 ±0.5
与温度间的关系 (6) TA = -40°C 至 +85°C XTR106P、XTR106U ±20 ±35 ppm/℃
XTR106PA、XTR106UA ±20 ±75
与电源电压间的关系,V+ V+ = 7.5V 至 36V ±5 ±20 ppm/V
与负载间的关系 IREF = 0mA 至 2.5mA
60


ppm/mA

噪声 0.1Hz 至 10Hz 10 µVpp
VREG
VREG 稳压器电压(5) 5.1 V
精度 IREG = 0 ±0.02 ±0.1 V
与温度间的关系 TA = -40°C 至 +85°C CSO:SHE ±0.3 mV/°C
CSO:TID ±0.5
与电源电压间的关系,V+ V+ = 7.5V 至 36V 1 mV/V
IREG 输出电流 请参阅典型曲线 mA
输出阻抗 IREG = 0mA 至 2.5mA 80 Ω
线性化
RLIN RLIN(外部)公式(7) KLIN 以 Ω 为单位,B 为相对于 VFS 的非线性 RLIN = KLIN * 4B / (1 - 2B) Ω
KLIN KLIN 线性化系数 VREF = 5V 6.645 kΩ
VREF = 2.5V 9.905
RLIN 精度 ±1 ±5 %
与温度之间的关系 TA = -40°C 至 +85°C ±50 ±100 ppm/°C
B 最大可校正传感器非线性 VREF = 5V ±5 FS 百分比
VREF = 2.5V –2.5、+5
描述 4mA 低量程偏移电流的精度。不包括输入放大器效应。可以修整为零。
不包括增益设置电阻器 RG 的初始误差或 TCR。
增加满量程输入范围可改进非线性。
不包括零输出初始误差。
相对于 IRET 引脚测得的电压。
使用箱形法计算:(MAX(-40 ℃ 至 85 ℃) - MIN(-40 ℃ 至 85 ℃) / (85 ℃ - (-40 ℃))。
有关详细说明,请参阅线性化(第 6.3.1 节)。VFS = 满量程 VIN