ZHCSWA5C June   1998  – January 2026 XTR106

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 线性化
      2. 6.3.2 反向电压保护
      3. 6.3.3 过压浪涌保护
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 外部晶体管
      2. 7.1.2 环路电源
      3. 7.1.3 电桥平衡
      4. 7.1.4 欠量程电流
      5. 7.1.5 低阻抗电桥
      6. 7.1.6 其他传感器类型
      7. 7.1.7 射频干扰
      8. 7.1.8 误差分析
    2. 7.2 典型应用
    3. 7.3 布局
    4. 7.4 布局指南
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
    3. 8.3 相关文档
    4. 8.4 接收文档更新通知
    5. 8.5 支持资源
    6. 8.6 商标
    7. 8.7 静电放电警告
    8. 8.8 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

应用信息

图 7-1 显示了 XTR106 的基本连接图。环路电源 VPS 为所有电路供电。输出环路电流以通过串联负载电阻器 RL 的电压来测量。建议在 V+ 和 IO 之间连接一个 0.01μF 至 0.03μF 的电源旁路电容器。对于故障和/或过载状况可能使输入饱和的应用,建议使用 0.03μF 的电容器。

可使用 2.5V 或 5V 基准来励磁电桥传感器。对于 5V 励磁,将引脚 14 (VREF5) 连接到电桥上;另请参阅 图 7-1。对于 2.5V 励磁,将引脚13 (VREF2.5) 连接到引脚 14;另请参阅 图 6-3。电桥的输出终端连接到仪表放大器输入 VIN+ 和 VIN−。显示在输入之间连接了一个 0.01μF 电容器,建议将其用于高阻抗电桥 (> 10kΩ)。电阻器 RG 根据满量程电桥电压 VFS 的要求设置仪表放大器的增益。

LIN 极性和 RLIN 为电桥提供二阶线性化校正,实现高达 20:1 的线性改进。连接到 Lin 极性(引脚 12)会决定非线性校正的极性;连接到 IRET 或 VREG。即使不需要线性校正,也要将 Lin 极性连接到 VREG。RLIN 根据 方程式 7 选择,取决于 KLIN(线性化常量)以及电桥相对于 VFS 的非线性度(请参阅 节 6.3.1)。

方程式 7. R L I N = K L I N × 4 B 1 - 2 B

其中:

  • KLIN 以 Ω 为单位

方程式 8. R G = V F S 400 μ A × 1 + 2 B 1 - 2 B

其中:

  • VFS 以 V 为单位
  • 针对 2.5V 基准电压,KLIN = 9.905kΩ
  • 针对 5V 基准电压,KLIN = 6.645kΩ
  • B 是电桥相对于 VFS 的非线性度
  • VFS 是满量程输入电压

完整电流变送器的传递函数为:

方程式 9. IO=4mA+VIN×40RG

其中:

  • VIN VIN 是差动输入电压,以伏特为单位
  • RG 以欧姆为单位

从传递函数可以明显看出,如果未使用 RG (RG = ∞),则增益为零,输出仅为 XTR106 零电流。

负输入电压 VIN 会导致输出电流小于 4mA。不断增加的负 VIN 会导致输出电流限制在约 1.6mA。如果电流源自基准和/或 VREG,则电流限制值可能会增加。另请参阅图 5-9和图 5-10。

越来越高的正输入电压(大于满量程输入,VFS)会根据传递函数产生越来越高的输出电流,直到约 28mA 的输出电流限制。另请参阅图 5-11。

IRET 引脚是来自基准和 VREG 的所有电流的返回路径。IRET 还用作本地接地,并作为 VREG 和板载电压基准的基准点。IRET 引脚允许 XTR106 检测外部电路中使用的任何电流,并将其纳入输出电流而不会导致误差。XTR106 的输入电压范围以该引脚为基准。

XTR106 线性化的基本电桥测量电路
(1) 将 Lin 极性(引脚 12)连接到 IRET(引脚 6),以校正正极电桥非线性,或者连接到 VREG(引脚 1)以纠正负极电桥非线性。如果不需要线性校正,则 RLIN 引脚和 Lin 极性引脚必须连接到 VREG。请参阅线性化 部分。
(2) 建议电桥阻抗 > 10kΩ。
(3) R1 和 R2 形成电桥修整电路,以补偿电桥的初始精度。请参阅电桥平衡 文本。
图 7-1 线性化的基本电桥测量电路