ZHCSWA5C June   1998  – January 2026 XTR106

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 线性化
      2. 6.3.2 反向电压保护
      3. 6.3.3 过压浪涌保护
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 外部晶体管
      2. 7.1.2 环路电源
      3. 7.1.3 电桥平衡
      4. 7.1.4 欠量程电流
      5. 7.1.5 低阻抗电桥
      6. 7.1.6 其他传感器类型
      7. 7.1.7 射频干扰
      8. 7.1.8 误差分析
    2. 7.2 典型应用
    3. 7.3 布局
    4. 7.4 布局指南
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
    3. 8.3 相关文档
    4. 8.4 接收文档更新通知
    5. 8.5 支持资源
    6. 8.6 商标
    7. 8.7 静电放电警告
    8. 8.8 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

XTR106 是一款单片 4mA 至 20mA 两线制电流变送器,专为成本优化型桥式传感器应用而设计。此器件可提供完整的桥励磁(以 2.5V 或 5V 为基准)、仪表放大器、传感器线性化,以及电流输出电路。可通过 VREG 引脚为其他外部输入电路供电的电流。

仪表放大器可用于宽增益范围,从而适应多种输入信号类型和传感器。包括线性化电桥在内的整个电流变送器的总体未调整误差足够低,以允许在未经调整的情况下用于很多应用。XTR106 在低至 7.5V 的环路电源电压上工作。

线性化电路通过控制桥励磁电压来为传递函数提供二阶校正。即使与成本优化型的传感器配合使用,该器件也能提供高达 20 倍的非线性改进。

XTR106 采用 14 引脚塑料 DIP 和 14 引脚 SOIC 表面贴装式封装,并且其额定温度范围为 –40°C 至 +85°C。该器件的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
XTR106 D(SOIC,14) 8.65mm × 6mm
N(PDIP,14) 19.3mm × 9.4mm
有关所有可用封装,请参阅 节 10。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
XTR106 使用 XTR106 进行电桥非线性校正使用 XTR106 进行电桥非线性校正

XTR106 XTR106 电桥非线性校正
XTR106 电桥非线性校正