ZHCSWA5C June   1998  – January 2026 XTR106

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 线性化
      2. 6.3.2 反向电压保护
      3. 6.3.3 过压浪涌保护
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 外部晶体管
      2. 7.1.2 环路电源
      3. 7.1.3 电桥平衡
      4. 7.1.4 欠量程电流
      5. 7.1.5 低阻抗电桥
      6. 7.1.6 其他传感器类型
      7. 7.1.7 射频干扰
      8. 7.1.8 误差分析
    2. 7.2 典型应用
    3. 7.3 布局
    4. 7.4 布局指南
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
    3. 8.3 相关文档
    4. 8.4 接收文档更新通知
    5. 8.5 支持资源
    6. 8.6 商标
    7. 8.7 静电放电警告
    8. 8.8 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

误差分析

表 7-1 显示了如何计算各种误差源对电路精度的影响。为典型电桥传感器测量电路(5kΩ 电桥,VREF = 5V,VFS = 50mV)提供了误差计算示例。结果显示 XTR106 具有出色的精度,在示例中未经调整的精度为 1.2%。调整增益和偏移误差可将电路精度提高至 0.33%。这些是最坏情况下的误差;在计算中使用了最大值,并且所有误差均假定为正值(累加型)。XTR106 实现了离散电路难以获得的性能,并且所需的布板空间更小。

表 7-1 误差计算
样本误差计算(1)
电桥阻抗 (RB) 5kΩ 满量程输入 (VFS) 50mV
环境温度范围 (ΔTA) 20°C 励磁电压 (VREF) 5V
电源电压变化 (ΔV+) 5V 共模电压变化 (ΔCM) 25mV (= VFS/2)
误差源 样本误差公式 误差计算 误差(满量程的 ppm)
UNADJ 调整
输入
输入失调电压 VOS/VFS · 106 200μV/50mV · 106 2000 0
与共模之间的关系 CMRR · ΔCM/VFS · 106 50μV/V · 0.025V/50mV · 106 25 25
与电源的关系 (VOS 与 V+ 之间的关系) · (ΔV+)/VFS · 106 3μV/V · 5V/50mV · 106 300 300
输入偏置电流 CMRR · IB · (RB/2)/VFS · 106 50μV/V · 25nA · 2.5kΩ/50mV · 106 0.1 0
输入失调电流 IOS · RB/VFS · 106 3nA · 5kΩ/50mV · 106 300 0
总输入误差 2625 325
激励
电压基准精度 VREF 精度 (%)/100% · 106 0.25%/100% · 106 2500 0
对电源电压的敏感度 (VREF 与 V+ 之间的关系) · (ΔV+) · (VFS/VREF) 20ppm/V · 5V (50mV/5V) 1 1
总励磁误差 2501 1
增益
跨度 量程误差 (%)/100% · 106 0.2%/100% · 106 2000 0
非线性度 非线性 (%)/100% · 106 0.01%/100% · 106 100 100
总增益误差 2100 100
输出
零输出 | IZERO – 4mA |/16000μΑ · 106 25μΑ/16000μΑ · 106 1563 0
对电源电压的敏感度 (IZERO vs V+) · (ΔV+)/16000μΑ · 106 0.2μA/V · 5V/16000μΑ · 106 62.5 62.5
总输出误差 1626 63
漂移 (ΔT A = 20°C)
输入失调电压 漂移 · ΔTA/(VFS) · 106 1.5μV/°C · 20°C/(50mV) · 106 600 600
输入偏移电流(典型值) 漂移 · ΔTA· RB/(VFS) · 106 5pA/°C · 20°C · 5kΩ/(50mV) · 106 10 10
电压基准精度 35ppm/°C · 20°C 700 700
跨度 225ppm/°C · 20°C 500 500
零输出 漂移 · ΔΤΑ/16000μΑ · 106 0.9μA/°C · 20°C/16000μA · 106 1125 1125
总漂移误差 2936 2936
噪声(0.1Hz 至 10Hz,典型值)
输入失调电压 Vn(p-p)/VFS · 106 0.6μV/50mV · 106 12 12
零输出 IZERO 噪声/16000μΑ · 106 0.035μΑ/16000μΑ · 106 2.2 2.2
热 RB 噪声 [√2· √(R B/2)/1kΩ · 4nV/√Hz · √10Hz]/VFS · 106 [√2 · √2.5kΩ/1kΩ· 4nV/√Hz · √10Hz]]/50mV · 106 0.6 0.6
输入电流噪声 (in · 40.8 · √2 · RB/2)/VFS · 106 (200fA/√Hz · 40.8 · √2 · 2.5kΩ)/50mV· 106 0.6 0.6
总噪声误差 15 15
总误差: 11803 3340
1.18% 0.33%
除非另有说明,否则所有误差均为最小值和最大值,并以输入为基准。