ZHCSVX0A March 2024 – September 2024 AM67 , AM67A
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AMW 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| RGMII1_RXC | I | RGMII 接收时钟 | AE27 |
| RGMII1_RX_CTL | I | RGMII 接收控制 | AD23 |
| RGMII1_TXC | O | RGMII 发送时钟 | AG26 |
| RGMII1_TX_CTL | O | RGMII 发送控制 | AF25 |
| RGMII1_RD0 | I | RGMII 接收数据 0 | AC25 |
| RGMII1_RD1 | I | RGMII 接收数据 1 | AD27 |
| RGMII1_RD2 | I | RGMII 接收数据 2 | AE24 |
| RGMII1_RD3 | I | RGMII 接收数据 3 | AE26 |
| RGMII1_TD0 | O | RGMII 发送数据 0 | AF27 |
| RGMII1_TD1 | O | RGMII 发送数据 1 | AE23 |
| RGMII1_TD2 | O | RGMII 发送数据 2 | AG25 |
| RGMII1_TD3 | O | RGMII 发送数据 3 | AF24 |