ZHCSVX0A March 2024 – September 2024 AM67 , AM67A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8V 模式 | |||||||
| VIL | 输入低电压 | 0.35 × VDD(1) | V | ||||
| VILSS | 输入低电压稳态 | 0.3 × VDD(1) | V | ||||
| VIH | 输入高电压 | 0.65 × VDD(1) | V | ||||
| VIHSS | 输入高电压稳态 | 0.85 × VDD(1) | V | ||||
| VHYS | 输入迟滞电压 | 150 | mV | ||||
| IIN | 输入漏电流。 | VI = 1.8V 或 VI = 0.0V |
±10 | µA | |||
| RPU | 上拉电阻器 | 15 | 22 | 30 | kΩ | ||
| RPD | 下拉电阻器 | 15 | 22 | 30 | kΩ | ||
| VOL | 输出低电压 | 0.45 | V | ||||
| VOH | 输出高电压 | VDD(1) - 0.45 | V | ||||
| IOL(2) | 低电平输出电流 | VOL(MAX) | 3 | mA | |||
| IOH(2) | 高电平输出电流 | VOH(MIN) | 3 | mA | |||
| SRI(4) | 输入压摆率 | 18f(3) 或 1.8E+6 |
V/s | ||||
| 3.3V 模式 | |||||||
| VIL | 输入低电压 | 0.8 | V | ||||
| VILSS | 输入低电压稳态 | 0.6 | V | ||||
| VIH | 输入高电压 | 2.0 | V | ||||
| VIHSS | 输入高电压稳态 | 2.0 | V | ||||
| VHYS | 输入迟滞电压 | 150 | mV | ||||
| IIN | 输入漏电流。 | VI = 3.3V 或 VI = 0.0V |
±10 | µA | |||
| RPU | 上拉电阻器 | 15 | 22 | 30 | kΩ | ||
| RPD | 下拉电阻器 | 15 | 22 | 30 | kΩ | ||
| VOL | 输出低电压 | 0.4 | V | ||||
| VOH | 输出高电压 | 2.4 | V | ||||
| IOL(2) | 低电平输出电流 | VOL(MAX) | 5 | mA | |||
| IOH(2) | 高电平输出电流 | VOH(MIN) | 9 | mA | |||
| SRI(4) | 输入压摆率 | 33f(3) 或 3.3E+6 |
V/s | ||||