ZHCSVX0A March 2024 – September 2024 AM67 , AM67A
PRODUCTION DATA
该器件包含 ATL 模块,可用于音频的异步采样速率转换。ATL 计算两个时基(例如音频同步)之间的误差,并可选择使用通过软件窃取周期来生成一个平均时钟。
有关 ATL 更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的音频跟踪逻辑 (ATL) 一节。
表 6-27 表示 ATL 时序条件。
| 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | |||||
| SRI | 输入压摆率 | 外部基准 CLK | 0.5 | 5 | V/ns |
| 输出条件 | |||||
| CL | 输出负载电容 | 内部基准 CLK | 1 | 10 | pF |
节 6.9.5.1.1、节 6.9.5.1.2、节 6.9.5.1.3 和节 6.9.5.1.4 展示了 ATL 的时序、要求和开关特性。