ZHCSVX0A March 2024 – September 2024 AM67 , AM67A
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AMW 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| EHRPWM_SOCA | O | EHRPWM 转换启动 A | D23 |
| EHRPWM_SOCB | O | EHRPWM 转换启动 B | B22 |
| EHRPWM_TZn_IN0 | I | EHRPWM 触发区输入 0(低电平有效) | E20、F27 |
| EHRPWM_TZn_IN1 | I | EHRPWM 触发区输入 1(低电平有效) | F26 |
| EHRPWM_TZn_IN2 | I | EHRPWM 触发区输入 2(低电平有效) | H21 |
| EHRPWM_TZn_IN3 | I | EHRPWM 触发区输入 3(低电平有效) | D22 |
| EHRPWM_TZn_IN4 | I | EHRPWM 触发区输入 4(低电平有效) | C22 |
| EHRPWM_TZn_IN5 | I | EHRPWM 触发区输入 5(低电平有效) | C20 |