ZHCSVX0A March 2024 – September 2024 AM67 , AM67A
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AMW 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| CSI1_RXCLKN | I | CSI 差分接收时钟输入(负) | AG6 |
| CSI1_RXCLKP | I | CSI 差分接收时钟输入(正) | AG5 |
| CSI1_RXRCALIB (1) | A | CSI 引脚连接到外部电阻器,用于片上电阻器校准 | AA10 |
| CSI1_RXN0 | I | CSI 差分接收输入(负) | AF7 |
| CSI1_RXN1 | I | CSI 差分接收输入(负) | AE8 |
| CSI1_RXN2 | I | CSI 差分接收输入(负) | AD9 |
| CSI1_RXN3 | I | CSI 差分接收输入(负) | AC10 |
| CSI1_RXP0 | I | CSI 差分接收输入(正) | AF6 |
| CSI1_RXP1 | I | CSI 差分接收输入(正) | AE7 |
| CSI1_RXP2 | I | CSI 差分接收输入(正) | AD8 |
| CSI1_RXP3 | I | CSI 差分接收输入(正) | AC9 |