ZHCSVX0A March 2024 – September 2024 AM67 , AM67A
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AMW 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| OSPI0_CLK | O | OSPI 时钟 | L24 |
| OSPI0_DQS | I | OSPI 数据选通 (DQS) 或环回时钟输入 | L22 |
| OSPI0_ECC_FAIL | I | OSPI ECC 状态 | J22 |
| OSPI0_LBCLKO | IO | OSPI 环回时钟输出 | L23 |
| OSPI0_CSn0 | O | OSPI 片选 0(低电平有效) | K26 |
| OSPI0_CSn1 | O | OSPI 片选 1(低电平有效) | K23 |
| OSPI0_CSn2 | O | OSPI 片选 2(低电平有效) | K22 |
| OSPI0_CSn3 | O | OSPI 片选 3(低电平有效) | J22 |
| OSPI0_D0 | IO | OSPI 数据 0 | K27 |
| OSPI0_D1 | IO | OSPI 数据 1 | L27 |
| OSPI0_D2 | IO | OSPI 数据 2 | L26 |
| OSPI0_D3 | IO | OSPI 数据 3 | L25 |
| OSPI0_D4 | IO | OSPI 数据 4 | L21 |
| OSPI0_D5 | IO | OSPI 数据 5 | M26 |
| OSPI0_D6 | IO | OSPI 数据 6 | N27 |
| OSPI0_D7 | IO | OSPI 数据 7 | M27 |
| OSPI0_RESET_OUT0 | O | OSPI 复位 | J22 |
| OSPI0_RESET_OUT1 | O | OSPI 复位 | K22 |