ZHCSVX0A March 2024 – September 2024 AM67 , AM67A
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AMW 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| CSI3_RXCLKN | I | CSI 差分接收时钟输入(负) | AG12 |
| CSI3_RXCLKP | I | CSI 差分接收时钟输入(正) | AG11 |
| CSI3_RXRCALIB (1) | A | CSI 引脚连接到外部电阻器,用于片上电阻器校准 | AB15 |
| CSI3_RXN0 | I | CSI 差分接收输入(负) | AF13 |
| CSI3_RXN1 | I | CSI 差分接收输入(负) | AE14 |
| CSI3_RXN2 | I | CSI 差分接收输入(负) | AD15 |
| CSI3_RXN3 | I | CSI 差分接收输入(负) | AC15 |
| CSI3_RXP0 | I | CSI 差分接收输入(正) | AF12 |
| CSI3_RXP1 | I | CSI 差分接收输入(正) | AE13 |
| CSI3_RXP2 | I | CSI 差分接收输入(正) | AD14 |
| CSI3_RXP3 | I | CSI 差分接收输入(正) | AC16 |